MJ-80-U 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S

MJ-80-U 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Miniaturowy maszynowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Miniaturowy maszynowy dźwignik śrubowy, Upright, Standard, 20:1 Przełożenie, Standard Threaded End

Czas realizacji:  4 Tygodnie*
$815.02 szt.**
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 72.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
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
T 304,80 mm (12,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 20:1
Średnica śruby 13 mm / 0,50 in
Skok gwintu śruby 6 mm / 0,25 in
Średnica śruby 8 mm / 0,33 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 80
Ciężar 2 kg / 5,40 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Seria 4140
Materiał nakrętki Zastrzeżony brąz Nook
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 4 448 N / 1 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 0,90 N·m / 8,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 0,12 kW / 0,17 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 1 310 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 3 336 N / 750 lbf
Wydajność śruby podnoszącej 57%
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 533 mm/min / 21 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: